• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De drukverlager GEMÜ N182 waarborgt in procestechnische installaties de constante uitlaatdruk onder benutting van de verschildruk. Stijgt de druk aan de uitgangszijde, dan is de veerdruk geringer en sluit de afsluiter wanneer de veer omhoog wordt geduwd. De druk wordt gereduceerd tot de veerdruk en de uitgangsdruk in evenwicht zijn. Daalt de druk, dan opent de afsluiter wanneer de veerdruk via de stuurboring op het membraanoppervlak drukt.

De uitlaatdruk kan met behulp van een door een membraan beveiligde manometer afgelezen en de veerkracht via een stelschroef naar wens worden afgesteld.

  • De arbeidsdruk kan heel eenvoudig met behulp van een stelbout worden ingesteld, die vervolgens met de geïntegreerde contramoer kan worden vastgezet. Indien gewenst is het mogelijk de betreffende instelling te verzegelen
  • De stromingsgunstige vormgeving van de afsluiterbehuizing zorgt voor goede doorstroomwaarden
  • Regelafwijkingen worden door de royale stuurvlakken en de spiraalveer geminimaliseerd
  • De actuator is hermetisch van het medium gescheiden
  • Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes*: DN 10 tot 50
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
  • Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
  • Conformiteiten: EAC