• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De overstroomafsluiter GEMÜ N185 beschermt de installatie en het pijpleidingsysteem tegen overdruk en vermindert drukpieken. De afsluiter kan via de derde leidingverbinding in de hoofdleiding worden ingebouwd. Stijgt de druk, dan wordt de veer omhooggeduwd en opent de afsluiter. De druk wordt tot op de vooraf ingestelde waarde afgebouwd en kan via de derde leidingverbinding naar een secundaire leiding ontwijken. Daalt de druk, dan wordt het membraan door de veerdruk richting de zittingafdichting gedrukt en sluit de afsluiter. De veerdruk kan met behulp van een stelbout naar wens worden afgesteld.

  • De ventielen/afsluiters kunnen ook onder arbeidsdruk worden afgesteld
  • De optimalisatie van zuigers, veren en stuurvlakken zorgt voor goede regeleigenschappen
  • De actuator is hermetisch van het medium gescheiden
  • Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes*: DN 10 tot 50
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
  • Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
  • Conformiteiten: EAC