Elektrische afsluiters

GEMÜ in de loop der tijd

De elektrificatie verandert ook de procesindustrie. Bij GEMÜ bieden wij u een groot aantal elektrisch bediende afsluiters aan. Daarbij hebt u ook de keuze uit diverse aandrijfsystemen en afsluiterprincipes. Al meer dan 55 jaar ontwikkelen wij zowel elektromagnetische alsook elektromotorische afsluiteraandrijvingen en breiden zodoende onze knowhow continu uit. Wij kunnen u daardoor optimaal adviseren welk aandrijfsysteem voor de afsluiters in uw installatie in aanmerking komt.

Mogelijk is ook voor u de tijd gekomen om over te stappen op een energiezuinig persluchtsysteem. Wij adviseren u graag!

Voor onze membraan-, zittings-, regel- en membraan-zittingafsluiters alsmede M-bloksystemen bieden wij drie series elektromotorische afsluiteraandrijvingen aan:

 

  • GEMÜ eSyDrive

  • GEMÜ eSyStep

  • GEMÜ eSyLite

GEMÜ eSyDrive

Premium aandrijving voor complexe open-/dicht- en dynamische regeltoepassingen

 

  • Zelfremmende holle-asaandrijving met borstelloze en sensorloze techniek
  • Ideaal voor regeltoepassingen door hoge reproduceerbaarheid van de positionering
  • Hoge stelsnelheid en levensduur
  • Op Ethernet gebaseerde eSy-Web- en Modbus-TCP-interface voor de uitwisseling van proces-, parametreer- en diagnosegegevens

GEMÜ eSyStep

Universele aandrijving voor open-/dicht- en eenvoudige regeltoepassingen       

  • Compacte spilaandrijving met stappenmotor
  • Geïntegreerde IO-Link-interface voor de uitwisseling van proces-, parametreer- en diagnosegegevens
  • Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van aanbouwcomponenten en accessoires

GEMÜ eSyLite

Basisaandrijving voor open-/dichttoepassingen

  • Optische positieweergave standaard geïntegreerd
  • Handnoodbediening standaard gemonteerd

Vlinderkleppen en kogelkranen met motoraandrijving

Ook op het gebied van zwenkarmaturen bieden wij een breed assortiment aan elektrische aansturingen aan. Naast onze eigen ontwikkelingen werken wij op het gebied van zwenkarmaturen ook nauw samen met gerenommeerde ondernemingen in de markt.

       Elektrische kogelkranen                                                         

      Elektrische vlinderkleppen      

Al onze vlinderkleppen en kogelkranen beschikken over een genormeerde aansluitflens volgens EN ISO 5211. Daardoor kunnen afhankelijk van de eisen diverse afsluiteraandrijvingen worden gemonteerd.

 

  • GEMÜ 9428 en 9468

  • GEMÜ J4C

  • GEMÜ BC   

  • GEMÜ AQ   

GEMÜ 9428 en 9468

Universele aandrijvingen voor open-/dicht- of regeltoepassingen

  • Handnoodbediening en positieweergave standaard geïntegreerd
  • Aanpasbare sluitkarakteristieken door hogere draaimomenten in de eindposities

GEMÜ J4C

Basisaandrijving voor open-/dichttoepassingen

 

  • Indicatie van de bedrijfstoestand via meerkleurige status-LED
  • Geïntegreerde schakelruimteverwarming
  • Elektronische draaimomentbegrenzing
  • Handwiel voor noodbediening en positieweergave standaard geïntegreerd
  • Accu-beveiligingspack als optie verkrijgbaar

GEMÜ BC

Universele aandrijving voor open-/dicht- en eenvoudige regeltoepassingen

  • Compact en ruimtebesparend design
  • Weerbestendige aluminium behuizing
  • Met of zonder geïntegreerde besturing leverbaar
  • Potentiaalvrije instelling van de eindpositieschakelaars
  • Display voor bediening op locatie en Bluetooth-communicatie als optie verkrijgbaar

GEMÜ AQ

Aandrijving voor complexe open-/dicht- en dynamische regeltoepassingen

  • Robuuste, weerbestendige behuizing
  • Handwiel voor noodbediening en positieweergave standaard geïntegreerd
  • Weg- en draaimomentregistratie
  • Draai- en wisselstroommotoren
  • Geïntegreerde besturing optioneel verkrijgbaar

GEMÜ-afsluiters worden in onze eigen productieafdeling compleet gemonteerd. Op verzoek met bijbehorende aanbouwcomponenten en accessoires.

De voorgemonteerde oplossingen zijn vooringesteld en getest. Op die manier krijgt u niet alleen alle componenten uit één hand, maar bespaart u gelijktijdig kosten voor logistiek en installatie van de installatie op locatie alsmede bij de documentatie.

 

Foutpositie en veiligheidsstand bij elektrische afsluiteraandrijvingen

Bij een storing zoals de uitval van de stroomvoorziening, kunnen afsluiters uw installatie in een veilige toestand brengen. De afsluiteraandrijvingen moeten mogelijke stroomuitvallen opvangen en daartoe in een veiligheidsstand gaan. Bij elektromotorische lineaire aandrijvingen en kleine zwenkaandrijvingen kan de veiligheidsstand met behulp van een noodstroommodule worden bereikt.

 

Meer informatie over veiligheidsstand bij afsluiteraandrijvingen