GEMÜ-afsluiters worden in een groot aantal installaties toegepast en regelen uiteenlopende vloeistoffen en gassen. Maar wat gebeurt er bij een storing, bij een stroomuitval, een fout in de besturing of een leidingbreuk? In dergelijke gevallen moeten de installaties vlot in een veilige toestand gebracht worden.
Veiligheidsmechanismen van de afsluiteraandrijvingen
Foutpositie
Afsluiteraandrijvingen kunnen fouten zoals kabelbreuken of verkeerde aansturingssignalen herkennen en gaan in een voor dit geval gedefinieerde foutpositie staan. Hiervoor moet de aandrijving zonder onderbreking met spanning of perslucht verzorgd zijn.
Veiligheidsstand
Als de verzorging met elektrische stroom of perslucht uitvalt, herkent de afsluiteraandrijving de fout en gaat onmiddellijk in een veiligheidsstand.
Pneumatische en magnetische afsluiteraandrijvingen gaan via een intern gemonteerde veer in de veiligheidsstand.
Elektromotorische lineaire aandrijvingen kunnen de veiligheidsstand alleen met interne of externe noodstroommodules garanderen.
Meer informatie over elektrische afsluiteraandrijvingen
Noodstroommodules voor de verbetering van de installatieveiligheid
De veiligheidsstand en daarmee de beveiliging tegen stroomuitvallen wordt bij elektromotorische aandrijvingen en bij kleine zwenkaandrijvingen gerealiseerd met een noodstroommodule. De noodstroommodule wordt in het binnenste van de afsluiteraandrijving, op de behuizing van de afsluiteraandrijving of in een schakelkast gemonteerd.
Elektrische afsluiteraandrijvingen met interne noodstroommodule
Pneumatische aandrijvingen hebben een veiligheidsstand die vanwege de constructie achteraf niet meer gewijzigd kunnen worden. Ook de elektrische aandrijving GEMÜ eSyLite met geïntegreerde noodstroommodule kan na levering niet meer aangepast worden. Volgende aandrijvingen zijn met een geïntegreerde noodstroommodule verkrijgbaar.
GEMÜ eSyLite
Aandrijving voor open-/dichttoepassingen
- Optische positieweergave
- Noodhandbediening
- Optioneel geïntegreerde noodstroommodule
GEMÜ J4C
Aandrijving voor open-/dichttoepassingen
- Indicatie van de bedrijfstoestand via meerkleurige status-LED
- Geïntegreerde schakelruimteverwarming
- Elektronische draaimomentbegrenzing
- Handwiel voor noodbediening en positieweergave
- Optioneel accu-veiligheidspack
GEMÜ PR, VR und VS
Elektromotorische zwenkaandrijvingen
- Optische positieweergave
- Noodhandbediening
- Optioneel geïntegreerde noodstroommodule
Afsluiteraandrijvingen in combinatie met externe noodstroommodule
Om de ruimtebehoefte zo gering mogelijk te houden, worden de nieuwe aandrijvingsseries GEMÜ eSyStep en eSyDrive zonder interne noodstroommodule geleverd. Een configuratie met een externe noodstroommodule is flexibel mogelijk.
GEMÜ eSyStep
Universele aandrijving voor open-/dicht- en eenvoudige regeltoepassingen
- Compacte spilaandrijving met stappenmotor
- IO-Link-interface voor de uitwisseling van proces-, parametreer- en diagnosegegevens
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
GEMÜ eSyDrive
Premium aandrijving voor complexe open-/dicht- en dynamische regeltoepassingen
- Zelfremmende holle-asaandrijving met borstelloze en sensorloze techniek
- Ideaal voor regeltoepassingen door hoge reproduceerbaarheid van de positionering
- Hoge stelsnelheid en levensduur
- Op Ethernet gebaseerde eSy-Web- en Modbus-TCP-interface voor de uitwisseling van proces-, parametreer- en diagnosegegevens
GEMÜ C53 iComLine
Veeleisende regeltoepassingen in de halfgeleiderproductie
- Lineaire aandrijving met hoge resolutie met stappenmotor
- Beproefde plug-diaphragm-technologie
- Met media in contact komende onderdelen van PFA of PTFE
- 1 miljoen gekwalificeerde regelschakelcycli
- Cleanroomproductie (HP versie), voldoet aan SEMI F 57
Externe noodstroommodules
Bij elektrische afsluiteraandrijvingen zonder interne noodstroommodule kan de externe noodstroommodule GEMÜ 1571 worden toegepast. Deze module wordt in de voedingsleiding tussen netvoeding en afsluiteraandrijving aangesloten.
Een digitale ingang van de afsluiteraandrijving herkent een uitval van de voedingsspanning en brengt de afsluiter met behulp van de noodstroommodule in een gedefinieerde veilige toestand.
De noodstroommodule kan met een extra opslagmodule uitgebreid worden. Door de uitbreidingsmodule kunnen meerdere afsluiteraandrijvingen beveiligd en uitvallen overbrugd worden.