De tweedelige metalen 2/2-weg kogelkraan GEMÜ 707 wordt handmatig bediend. De kogelkraan is uitgerust met een afsluitbare hendel die is voorzien van een kunststofcoating. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.
- Hoge doorstroomwaarde
- Laag gewicht
- Compact design
- Hendel afsluitbaar
- Aansluitmethode: Schroefdraad
- Aandrijfmethode: Handmatig
- Afdichtingsmaterialen
- Behuizingsmateriaal: 1.4408, precisiegietmateriaal
- Conformiteiten: ATEX; EAC; FDA
- Max. bedrijfsdruk: 69 bar
- Max. mediumtemperatuur: 180 ° C
- Min. mediumtemperatuur: -20 ° C
- Nominale breedten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Video bij het product
How ball valves work
00:43 min
4086 Views
Online sinds 16.09.2015