De 2/2- of 3/2-weg-kogelkraan GEMÜ 723 wordt elektromotorisch bediend. De kogelkraan is uitgerust met een aandrijvingsbehuizing van kunststof. Een hand-noodbediening en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd. De zittingafdichting bestaat uit PTFE en de O-ringafdichtingen zijn naar keuze van EPDM of FKM.
- Hoge doorstroomwaarde
- Laag gewicht
- Keuze uit diverse behuizingsmaterialen en aansluitmethoden
- Verkrijgbaar als blokkeer- of regelafsluiter
- Verkrijgbaar als 2/2-weg- en 3/2-weg-uitvoering
- Mediumtemperatuur *: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes: 3/8''" (DN 10) tot 4''" (DN 100)
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materialen afsluiterhuis: ABS | PP-H, grijs | PVC-C, gechloreerd | PVC-U, grijs | PVDF
- Afdichtingsmaterialen: EPDM | FKM
- Voedingsspanning: 12 - 250 V AC/DC
- Regeltijd 90°: 11 tot 20 s
- Beschermklasse: IP 65
Video bij het product
How ball valves work
00:43 min
6027 Views
Online sinds 16.09.2015