De metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ B26 wordt handmatig bediend. De kogelkraan is uitgerust met een handhendel die is voorzien van een kunststofcoating. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.
- Hoge doorstroomwaarde
- Kogel met volledige doorlaat
- Compacte bouwwijze
- Hendel met torsiebeveiliging
- Hendel afsluitbaar
- Mediumtemperatuur: -20 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
- Nominale breedtes: DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen: ANSI | EN
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen: PTFE
- Conformiteiten: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How ball valves work
00:43 min
6027 Views
Online sinds 16.09.2015