GEMÜ B22

Handmatig bediende 2/2-weg-kogelkraan

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De driedelige metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ B22 wordt handmatig bediend. De kogelkraan is uitgerust met een vergrendelbare handhefboom die is voorzien van een kunststofcoating. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.

  • Voor vacuümtoepassingen geschikt
  • Onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting
  • Antistatische unit
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
  • Doorlaat:DN 8 tot 100
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen:PTFE
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
35 Views
Online sinds 20.12.2023

Nieuws over het product

10.12.2020

GEMÜ-kogelkranen voor industriële toepassingen