GEMÜ B54

Elektromotorisch bediende kogelkraan

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De driedelige metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ B54 wordt elektromotorisch bediend. Hij beschikt over een aandrijvingsbehuizing van kunststof en is speciaal voor de eisen op de gebieden farmacie, levensmiddelenverwerking en biotechnologie en bijvoorbeeld voor de waterzuivering of productie van steriele dampen geschikt. Voor de dichtingen worden uitsluitend FDA, USP Class VI en EG10/2011 conforme kunststoffen gebruikt.

  • Gecontroleerd delta ferriet materiaal < 3% (1.4435)
  • Materiaalrapporten voor componenten die in aanraking komen met media
  • Oppervlakken die in aanraking komen met media volgens ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Voor vacuümtoepassingen geschikt
  • Optioneel met afdichting met geringe dode ruimte verkrijgbaar
  • Lasaansluitstukken in verlengde orbitale lasuitvoering
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 220 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 63 bar
  • Nominale breedtes: DN 8 tot 100
  • Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp
  • Aansluitnormen: ASME | DIN | ISO
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen: PTFE TFM™
  • Conformiteiten: ATEX | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011

*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters