GEMÜ B56

Elektromotorisch bediende kogelkraan met compacte flens

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De driedelige metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ B56 wordt elektromotorisch bediend. De kogelkraan is uitgerust met een aandrijvingsbehuizing van kunststof. Een hand-noodbediening en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.

  • Hoge doorstroomwaarde
  • Kogel met volledige doorlaat
  • Compacte bouwwijze
  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Mediumtemperatuur *: -20 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur*: -20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
  • Nominale breedtes: 1/2" (DN 15) tot 4" (DN 100)
  • Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden: Flens
  • Aansluitnormen: ANSI | EN
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen: PTFE
  • Voedingsspanning: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
  • Regeltijd 90°: 11 tot 20 s
  • Beschermklasse: IP 65

*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters

Nieuws over het product

10.12.2020

GEMÜ-kogelkranen voor industriële toepassingen