De eendelige metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ BB06 heeft een vrij asuiteinde.De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.
- Hoge doorstroomwaarde
- Kogel met volledige doorlaat
- Compacte bouwwijze
- ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
- Mediumtemperatuur:-40 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-40 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | EN
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:PTFE
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
- Mediumtemperatuur:-40 tot 180 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Omgevingstemperatuur:-40 tot 60 °C