GEMÜ 205

Elektrisch bediende magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

Het direct aangestuurde in kunststof uitgevoerde 2/2-weg magneetafsluiter GEMÜ 205 is uitgerust met een krachtige wisselstroommagneet. De PTFE-hefboomdoorvoer zorgt voor een hermetische scheiding van het medium. De afdichting naar het magneetanker wordt gerealiseerd met een balg van PTFE alsmede een extra veiligheidsmembraan. De connector is ten behoeve van een wisselstroomaansluiting uitgerust met een gelijkrichter. Een hand-noodbediening en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd.

  • Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
  • Bediening bij stroomuitval mogelijk door hand-noodbediening
  • Optische positieweergave standaard geïntegreerd
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:10 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 10 tot 50
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:DIN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs | PVDF
  • Voedingsspanningen:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC

Bijpassende toebehoren