GEMÜ 52

Elektrisch bediende magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Het direct aangestuurde 2/2-weg magneetafsluiter GEMÜ 52 is uitgerust met een volledig met kunststof ommantelde aandrijfmagneet. De afdichting naar het magneetanker wordt gerealiseerd met een balg van PTFE alsmede een extra veiligheidsmembraan. De ventielbehuizing is in verschillende materialen en als doorlaat- of hoekbehuizing verkrijgbaar.

  • Goed te reinigen
  • Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
  • Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
  • Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur: 10 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 6 bar
  • Nominale breedte: DN 2
  • Voedingsspanningen: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Aansluitmethoden: Schroefdraad
  • Aansluitnormen: DIN | ISO
  • Materialen afsluiterhuis: PVC-U, grijs | PVDF
  • Conformiteiten: EAC | UL
Surface finishing for steel screws

Gebruik van het product

Oppervlakteveredeling van stalen schroeven

Om stalen schroeven, moeren, vulringen en spijkers tegen corrosie te beschermen, worden de oppervlakken galvanisch veredeld. De procedure bestaat uit drie processtappen (voorbehandeling, metalafzetting en nabehandeling) en duurt ca. 3,5 uur. Het galvaniseren duurt daarbij slechts ca. 90 minuten.