GEMÜ 8258

Elektrisch bediende magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De servogestuurde 2/2-weg magneetafsluiter GEMÜ 8258 is uitgerust met een afsluiterbehuizing van messing of roestvast staal. Alle onderdelen die met medium in contact komen, zijn vervaardigd uit roestvast staal, NBR, EPDM of FPM. De afsluiter is geschikt voor neutrale media zoals lucht, water en olie.

  • Geringe stroomverbruik
  • Hoge doorstroomwaarde
  • Zachtsluitend
  • Gering minimaal drukverschil
  • Eenvoudige, compacte opbouw
  • Magneten eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen (Click-on®)
  • Optionele hand-noodbediening
  • Explosiebeveiligde magneten volgens ATEX leverbaar (optioneel)
  • Typegetest tot DN 25 volgens DIN EN 60730-2-8
  • Bevestigingsbeugel optioneel verkrijgbaar (niet voorgemonteerd)
  • NPT-schroefdraad beschikbaar
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 110 °C
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk: 0,1 tot 16 bar
  • Nominale breedte: DN 8
  • Voedingsspanningen: 110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Aansluitmethoden: Schroefdraad
  • Aansluitnormen: DIN | ISO | NPT
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | CW617N, messing
  • Conformiteiten: EAC