De rechtstreeks geregelde 2/2-weg-procesmagneetafsluiter GEMÜ M75 beschikt over een innovatieve dubbele vouwbalg als afdichtelement waarmee drukkrachten gecompenseerd kunnen worden. De compacte aandrijfmagneet is met kunststof ommanteld en is in diverse aansluitspanningen verkrijgbaar. O-ringen in diverse uitvoeringen zorgen voor de hermetische scheiding tussen medium en aandrijving. De afsluiter is zowel voor vloeibare en gasvormige media in open/dicht-toepassingen met korte responstijden geschikt. GEMÜ M75 beschikt standaard over een noodhandbediening en energiebesparende houdstroomverlaging.
- Compacte bouwwijze dankzij kleine magneet
- Bestand tegen agressieve media
- Onderhoudsarm
- Geschikt voor vacuüm
- GEMÜ-positiemelder aanpasbaar
- Mediumtemperatuur:-10 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:DIN
- Materialen afsluiterhuis:PP, versterkt | PVC-U, grijs | PVDF
- Voedingsspanningen:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
- Beschermklasse:IP 65
Video bij het product
Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve
02:21 min
823 Views
Online sinds 15.05.2020