De membraan GEMÜ-code 5M is tweedelig uitgevoerd en bestaat uit een PTFE-schild en een peroxidisch gekoppelde EPDM-rug. Voor sterk diffuse media is ook een FKM-rug verkrijgbaar (GEMÜ-code 5F). Bij het gebruikte PTFE gaat het om een chemisch gemodificeerd PTFE van de tweede generatie, de zogenaamde PFTE TFM™. Dit materiaal biedt optimale chemische bestendigheid en vertoont bij blootstelling aan stoom aanzienlijk geringere slijtage. Om het gehele systeem te optimaliseren, worden zowel het PTFE-schild alsook de membraanrug voor GEMÜ samengesteld en binnen de GEMÜ-groep geproduceerd.
- Met weefsel versterkte EPDM-rug
- Zee goede langdurige dichtheid en vacuümgeschiktheid door verbeterde geometrie
- Zeer lange standtijd
- Lekkageopeningen in de EPDM-rug
- Goed leesbare etikettering
- Eenvoudige en gedefinieerde montage door ingesinterde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (MG 10 tot MG 100)
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur*: max. 150 °C
- Membraanmaterialen: PTFE/EPDM
- Membraangroottes : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
Video bij het product
Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve
06:50 min
114 Views
Online sinds 05.10.2023