De 2/2-weg membraan-zittingafsluiter GEMÜ C53 iComLine werd ontwikkeld voor precieze en veeleisende regeltoepassingen in de halfgeleiderproductie. Het afdichtingsprincipe van de afsluiter berust op de beproefde GEMÜ PD-technologie waarbij de aandrijving en het medium door een PTFE-regelkegel gescheiden worden. Omdat regelkegelcontour, aandrijfslag en aansluitgroottes volgens specifieke wensen van de klant aangepast kunnen worden, voldoet GEMÜ C53 iComLine aan vrijwel alle regel- en doorstromingseisen van de technologisch hoogontwikkelde halfgeleiderindustrie. Door de combinatie van de precieze stappenmotor met ultrareine behuizingsmaterialen is de afsluiter met name geschikt voor lithografie-, CMP- en etsprocessen alsmede voor toepassingen op analytisch gebied in elke halfgeleiderproductie.
- Regelafsluiter voor ultrareine toepassingen in de halfgeleiderindustrie
- Lineaire aandrijving met hoge resolutie met stappenmotor
- Membraanzittingafsluiter op basis van de iComLine-serie
- Beproefde plug-diaphragm-technologie
- Alle onderdelen die met medium in contact komen zijn van PFA of PTFE
- 1 miljoen gekwalificeerde regelschakelcycli
- Cleanroomproductie (HP versie), voldoet aan SEMI F 57
- Aansluitmethode: Flare; PrimeLock®; Super 300 Type Pillar®
- Aandrijfmethode: Elektrisch bediend
- Afdichtingsmaterialen
- Behuizingsmateriaal: PFA; PTFE TFM™
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Max. mediumtemperatuur: 150 ° C
- Min. mediumtemperatuur: 10 ° C
- Nominale breedten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')