- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:ABS | Inliner PP-H, grijs / outliner PP, versterkt | Inliner PVDF / outliner PP, versterkt | PP, versterkt | PVC-U, grijs | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Aansluitstuk"},{"i":13,"v":"Flens"},{"i":15,"v":"Wartelaansluiting"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grijs"},{"i":257,"v":"Inliner PVDF \/ outliner PP, versterkt"},{"i":258,"v":"Inliner PP-H, grijs \/ outliner PP, versterkt"},{"i":1258,"v":"PP, versterkt"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}