GEMÜ Q30

Pneumatisch bediende slangafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg-slangafsluiter GEMÜ Q30 is uitgerust met een kunststof zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter leidt een slang die voor de besturing en regeling van media door een drukstuk van boven samengeperst wordt. Door de speciaal ontwikkelde contour van het drukstuk en de contour van de slanghouder wordt de belasting van de slang geminimaliseerd en wordt zodoende de levensduur van de slangen verlengd. Met eenvoudige handgrepen en zonder gereedschappen kunnen slangen veilig ingelegd en uitgenomen worden. Beschikbare besturingsfunctie zijn: "Veerdruk gesloten (NC)" en "Veerdruk geopend (NO)". Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.

  • Lichte kunststof zuigeraandrijving, zonder ferro-metalen
  • Snelle, veilige slangwisseling
  • Eenvoudige vervanging van inzetten en drukstukken voor diverse slanggroottes bij gelijke aandrijving
  • Hoge kwaliteit en lange levensduur
  • Minimale slangbelasting door geoptimaliseerd drukstuk
  • Montage van positie- en procesregelaars mogelijk
  • Meerdere montagemogelijkheden door bevestigingsflens of binnenschroefdraad aan de behuizing in de installatie mogelijk
  • Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materialen afsluiterhuis:1.4404/PA6 | PA6

Video bij het product

Tube Replacement for GEMÜ Single-Use Pinch Valves

03:30 min
329 Views
Online sinds 22.10.2020