GEMÜ Q40

Pneumatisch bediende slangafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg-slangafsluiter GEMÜ Q40 is uitgerust met een RVS zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter leidt een slang die voor de besturing en regeling van media door een drukstuk van boven samengeperst wordt. Door de speciaal ontwikkelde contour van het drukstuk en de contour van de inzetten wordt de belasting van de slang geminimaliseerd en wordt zodoende de levensduur van de slangen verlengd. Met eenvoudige handgrepen en zonder gereedschappen kunnen slangen veilig ingelegd en uitgenomen worden. Beschikbare besturingsfunctie zijn: "Veerdruk gesloten (NC)" en "Veerdruk geopend (NO)". Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.

  • Bestendige RVS zuigeraandrijving, zonder ferro-metalen
  • Snelle, veilige slangwisseling
  • Eenvoudige vervanging van inzetten en drukstukken voor diverse slanggroottes bij gelijke aandrijving
  • Hoge kwaliteit en lange levensduur
  • Minimale slangbelasting door geoptimaliseerd drukstuk
  • Montage van positie- en procesregelaars mogelijk
  • Meerdere montagemogelijkheden door bevestigingsflens of binnenschroefdraad aan de behuizing in de installatie mogelijk
  • Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materialen afsluiterhuis:1.4404/PA6 | PA6