De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 612 beschikt over een hittebestendig kunststof handwiel en wordt handmatig bediend. Een sluitbegrenzing ter verhoging van de gebruiksduur van het membraan en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd.
- Compacte constructie voor krappe ruimtes
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Autoclaveerbaar
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 10 tot 20
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), massief materiaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
- Membraanmaterialen: EPDM | FKM | PTFE
- Conformiteiten*: 3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | Zuurstof