De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 651 is uitgerust met een RVS zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter is ontworpen voor steriele toepassingen. De afsluiter heeft een volledig geïntegreerd automatiseringsmodule en een interne stuurluchtgeleiding. Beschikbare besturingsfunctie zijn: "Veerdruk gesloten (NC)" en "Veerdruk geopend (NO)". De geïntegreerde automatiseringsmodule is als afsluiterschakelbox of elektropneumatische positieregelaar beschikbaar.
- Verminderde kosten en inspanningen voor planning en bedrading door geïntegreerde automatiseringsmodule en interne stuurluchtgeleiding
- Speed-AP functie voor snelle inbedrijfstelling
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 25
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
- Membraanmaterialen: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5628 Views
Online sinds 16.09.2015