De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 655 is uitgerust met een metalen handwiel en wordt handmatig bediend. De afsluiterbehuizing is uitgevoerd met volledige doorlaat.
- Hoge mechanische weerstand
- Hoge doorstroomwaarde door maximale binnendiameter
- Kan naderhand worden omgebouwd voor pneumatische aandrijving
- Mediumtemperatuur:0 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Nominale breedtes:DN 25 tot 300
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer
- Behuizingsbekleding:Butyl | Hard rubber | Zacht rubber
- Membraanmaterialen:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformiteiten:CRN | EAC
Video bij het product
Diaphragm change GEMÜ 655
04:05 min
823 Views
Online sinds 27.07.2020