De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 660 is uitgerust met een RVS zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter werd ontworpen voor de dosering en botteling van uiteenlopende producten. Alle aandrijvingsdelen zijn van RVS (uitgezonderd afdichtingselementen). Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten (NC)", "Veerdruk geopend (NO)" en "Beide zijden aangestuurd (DA)". Een openingsslag- en sluitslagbegrenzing alsmede een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd.
- Eenvoudig instelbare, geïntegreerde openingsslag- en sluitslagbegrenzing
- Precieze slagschaal (10-indeling) op het aandrijfbovendeel
- Hoge reproduceerbaarheid van de doorstromingshoeveelheden door geïntegreerde afstandhulzen in de afsluitmembranen
- Snelle schakelwisselingen door geminimaliseerd vulvolume
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 5 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 25
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
- Membraanmaterialen: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660
04:06 min
1843 Views
Online sinds 27.04.2018
Nieuws over het product
27.04.2018