De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 671 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof aandrijving en wordt handmatig bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.
- Optioneel handwiel van PVDF in wit verkrijgbaar (GEMÜ 611)
- Uitgebreide accessoires verkrijgbaar, bijv. elektrische terugmelding voor handwielstand "open" of afsluitbare handwielvergrendeling (GEMÜ 671)
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 100
- Mediumtemperatuur: -10 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk *: 0 tot 10 bar
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Binnendraad | Buitendraad | Clamp | Flens
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, fijngegoten | 1.4408, PFA-bekleding | 1.4435, fijngegoten | 1.4435, gesmede behuizing | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-bekleding
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5627 Views
Online sinds 16.09.2015