De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 673P9 is uitgerust met een hittebestendig kunststof handwiel en wordt handmatig bediend. De aandrijving van de afsluiter is speciaal afgedicht en zodoende optimaal voor veeleisende reinigingsprocessen geschikt. Een sluitslagbegrenzing ter verhoging van de gebruiksduur van de membraan en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd (membraangrootte 10 tot 50). .
- Compacte constructie voor krappe ruimtes
- Autoclaveerbaar
- Geschikt voor CIP-, COP- en SIP
- Minimale doorstroming traploos instelbaar door sluitslagbegrenzing
- Speciaal afgedichte aandrijfvariant
- Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 4 tot 65
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Behuizingsbekleding:PFA | PP
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5627 Views
Online sinds 16.09.2015