De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 675 is uitgerust met een metalen handwiel en wordt handmatig bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.
- Geschikt voor deeltjesvoerende en schurende media
- Diverse bekledingsmaterialen voor zeer uiteenlopende media beschikbaar
- Optische positieweergave standaard geïntegreerd
- Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 150
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | BS | DIN | EN
- Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PP-bekleding | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer met PP-bekleding
- Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
- Membraanmaterialen:| CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5629 Views
Online sinds 16.09.2015