De ultrareine 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ C60 CleanStar® is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Een slagbegrenzer en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd. Alle onderdelen die met medium in contact komen zijn van PFA of PTFE.
- Hoge zuiverheidsgraad door vervaardiging in cleanroom
- High Flow-uitvoering
- Hoge doorstroomwaarde
- Dode ruimte-arm
- Doorstroomrichting willekeurig
- Ook leverbaar als T-ventiel
- Optioneel is de afsluiter met ECTFE-wartelmoer verkrijgbaar. U verkrijgt daarmee: korte installatiespoeltijden, aanzienlijk verbeterde doorstroomcapaciteit (High Flow), hoge „MTBF“ en gereduceerde kosten
- Mediumtemperatuur:-10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 4 tot 50
- Behuizingsvormen:| Doorgangsafsluiter | T-behuizingen
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:DIN
- Behuizingsmaterialen:PFA | PP-H, grijs | PP-H, onbewerkt | PVDF
- Membraanmaterialen:PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Diaphragm replacement on GEMÜ C60
04:16 min
706 Views
Online sinds 24.10.2018