De zeer reine 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ C67 HPW CleanStar wordt handmatig bediend. Alle onderdelen die met medium in contact komen zijn van PFA of PTFE.
- Hoge zuiverheidsgraad door vervaardiging in cleanroom
- High Flow-uitvoering
- Hoge doorstroomwaarde
- Dode ruimte-arm
- Doorstroomrichting willekeurig
- Ook leverbaar als T-ventiel
- Optioneel is de afsluiter met ECTFE-wartelmoer verkrijgbaar. U verkrijgt daarmee: korte installatiespoeltijden, aanzienlijk verbeterde doorstroomcapaciteit (High Flow), hoge „MTBF“ en gereduceerde kosten
- Mediumtemperatuur:-10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 4 tot 50
- Behuizingsvormen:| Doorgangsafsluiter | T-behuizingen
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:DIN
- Behuizingsmaterialen:PFA | PP-H, onbewerkt | PP-R, onbewerkt | PVDF
- Membraanmaterialen:PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft
Video bij het product
Diaphragm replacement on GEMÜ C67
04:38 min
606 Views
Online sinds 24.10.2018