GEMÜ SUHK SUMONDO

Handmatige aandrijving voor single-use afsluiters

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De handmatige aandrijving GEMÜ SUHK van de single-use afsluiters GEMÜ SUMONDO wordt door een klem met de afsluiterbehuizing GEMÜ SUB verbonden. Deze beschikt over een opgelaste membraan. Door een gedefinieerde sluit- resp. openingsprocedure worden de afsluiterbehuizing en de aandrijving vergrendeld. Na eenmalig gebruik wordt de afsluiterbehuizing van de aandrijving losgenomen en afgevoerd. De aandrijving kan meerdere malen worden gebruikt en blijft in de installatie achter.

  • Beproefde en betrouwbare aandrijvingstechnologie (blijft in de installatie)
  • Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
  • Breukvast, corrosiebestendig
  • Minimale doorstroming traploos instelbaar door sluitslagbegrenzing
  • Geïntegreerde optische positieweergave
  • Autoclaveerbare aandrijving
  • Nominale breedtes: 1/4''" (DN 8) tot 1''" (DN 25)
  • Mediumtemperatuur: 5 tot 40 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 40 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 4,9 bar
  • Aansluitmethoden *: Clamp | Slangtule
  • Materialen afsluiterhuis: PP-R, onbewerkt
  • Membraanmaterialen: TPE
  • Conformiteiten: EAC | USP