GEMÜ R629 eSyLite

Elektromotorisch bediende membraanafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg-membraanafsluiter GEMÜ R629 eSyLite wordt elektromotorisch bediend. Hij is in de versie OPEN/DICHT verkrijgbaar. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.

  • Elektrisch bediende lineaire aandrijving voor open-/dichttoepassingen
  • Zelfremmende spilaandrijving
  • Geïntegreerde veiligheidsuitschakeling
  • Optische positieweergave en noodhandbediening standaard
  • Geïntegreerde noodstroommodule (optioneel)
  • Standmelder GEMÜ 1215 (optioneel)
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 12 tot 50
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:ABS | Inliner PP-H, grijs / outliner PP, versterkt | Inliner PVDF / outliner PP, versterkt | PP, versterkt | PP-H, onbewerkt | PVC-U, grijs | PVDF
  • Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | FDA

Nieuws over het product

02.03.2022

Assortiment voor elektromotorische aandrijving GEMÜ eSyLite uitgebreid

Nieuws over het product

25.06.2020

Uitbreidingen op het gebied van elektromotorisch bediende afsluiters