De membraanafsluiter GEMÜ R649 wordt door een elektromotorische holle-asaandrijving bediend. Deze is gebaseerd op een borstel- en sensorloze techniek en garandeert daardoor hoge prestaties en lange levensduur. De afsluiter is naast OPEN/DICHT-toepassingen bijzonder geschikt voor variabele en complexe regeltoepassingen. Voor de parametrering en diagnose beschikt de afsluiteraandrijving over een geïntegreerde webserver.
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Montage geoptimaliseerd voor lediging mogelijk
- Open- / dicht-functie, positie- en procesregelaar
- Kracht en snelheid variabel instelbaar
- Uitgebreide diagnosefuncties
- Bedienbaar via webinterface eSy-Web of Modbus TCP
- Diverse functies van montagecomponenten en accessoires al geïntegreerd (bijv. melders, slagbegrenzingen, etc.)
- Aansluitmethode: Aansluitstuk; Flens; Gelijmde mof; Schroefdraad; Wartelaansluiting
- Aandrijfmethode: Elektrisch bediend
- Afdichtingsmaterialen
- Behuizingsmateriaal: ABS; Inliner PP-H, grijs / outliner PP, versterkt; Inliner PVDF / outliner PP, versterkt; PP, versterkt; PVC-U; PVDF
- Conformiteiten: FDA; NSF; VO (EG) nr. 1935/2004; VO (EU) nr. 10/2011
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. mediumtemperatuur: 80 ° C
- Min. mediumtemperatuur: -10 ° C
- Regelafsluiters
- Sterilisatietemperatuur: nicht sterilisierbar