GEMÜ-terugslagventielen

Componenten voor de pijpleidingbouw

GEMÜ-terugslagventielen

Toepassingsbereiken en branches

Terugslagventielen worden in vrijwel alle typen installaties en talrijke processen en toepassingen in alle takken van industrie gebruikt. GEMÜ biedt hiervoor zowel terugslagventielen als terugslagkleppen aan.

GEMÜ 560
560
Aansluitstuk; Clamp; Flens; Schroefdraad
1.4408, precisiegietmateriaal; 1.4435 (BN2), smeedmateriaal; 1.4435, precisiegietmateriaal
25 bar
180 ° C
-10 ° C
DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ CV
CV
Flare
PTFE
6 bar
130 ° C
DN 4; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
GEMÜ N560
N560
Aansluitstuk; Flens; Gelijmde mof; Schroefdraad
PP-H, onbewerkt; PVC-U
16 bar
80 ° C
5 ° C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ R90
R90
Flens
1.0619, verzinkt gietstaal; 1.4408, precisiegietmateriaal
40 bar
400 ° C
-196 ° C
GEMÜ R91
R91
Flens
1.0619, verzinkt gietstaal; 1.4408, precisiegietmateriaal; EN-GJS-400-15
16 bar
300 ° C
-200 ° C
GEMÜ RSK
RSK
Flens
PP; PVC-U, grijs; PVDF
10 bar
120 ° C
-10 ° C
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600
GEMÜ ZRSK
ZRSK
Flens
1.0460, verzinkt gietstaal; 1.4408, precisiegietmateriaal; 1.4571, smeedmateriaal; 2.0975, gietbrons
16 bar
200 ° C
-10 ° C
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600