GEMÜ 312

Pneumatisch bediende meerweg-zittingafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De rechte 3/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 312 is uitgerust met een robuuste, onderhoudsarme aluminium zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De aan beide zijden afdichtende afsluiterschotel is via de afsluiterspindel met de aandrijving verbonden. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.

  • Geschikt voor het mengen en verdelen van media
  • Robuuste aandrijvingsbehuizing van aluminium
  • Verkrijgbaar als blokkeer- of regelafsluiter
  • De onderdelen die met het bedrijfsmedium in aanraking komen, kunnen voor de betreffende eisen worden aangepast
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes*: DN 15 tot 100
  • Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
  • Aansluitmethoden: Flens
  • Aansluitnormen: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal
  • Materialen zitdichting: PTFE | PTFE, verstevigd
  • Conformiteiten: EAC | Zuurstof

Bijpassende toebehoren