GEMÜ 533 eSyStep

Elektromotorisch bediende rechte zittingafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De rechte 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 533 wordt elektromotorisch bediend. De aandrijving eSyStep is als OPEN/DICHT-aandrijving of als aandrijving met geïntegreerde positieregelaar beschikbaar. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen. Een optische en elektrische positieweergave is standaard geïntegreerd. De zelfremmende aandrijving houdt in uitgeregelde toestand en bij uitval van de voedingsspanning zijn positie stabiel.

  • Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
  • Open/dicht-functie of met geïntegreerde positieregelaar
  • Parametreerbaar via IO-Link
  • lineaire en gemodificeerde, equiprocentuele regelkarakteristiek realiseerbaar
  • Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
  • Diverse functies geïntegreerd (bijv. terugmelding, slagbegrenzing etc.)
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaat:DN 15 tot 50
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Conformiteiten:EAC | FDA | VO (EG) nr. 1935/2004

Nieuws over het product

25.06.2020

Uitbreidingen op het gebied van elektromotorisch bediende afsluiters