De rechte 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 536 is uitgerust met een robuuste, onderhoudsarme membraanaandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter is zeer geschikt als regelafsluiter. De blokkering bij de afsluiterzitting vindt plaats via een beweegbaar op de afsluiterspindel aangebrachte afsluiterschotel. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.
- Leverbaar als blokkeer- of regelafsluiter
- Exacte regelbaarheid door geleide regelkroon en aandrijving met stuurmembraan
- Flowwaarden tot 380 m³/h
- Geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Uitvoeringen voor hogere temperaturen op aanvraag
- Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
- Nominale breedtes*: DN 32 tot 150
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen: ANSI | EN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting: PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten: ATEX | CRN | EAC
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How globe valves work
00:37 min
2703 Views
Online sinds 16.09.2015