De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 549 eSyDrive is uitgerust met een holle-asaandrijving en wordt elektrisch bediend. De holle-asaandrijving eSyDrive kan als OPEN/DICHT-aandrijving resp. als aandrijving met geïntegreerde positie- of procesregelaar worden gebruikt. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen. Een optische en elektrische positieweergave is standaard geïntegreerd
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- lineaire en gemodificeerde, equiprocentuele regelkarakteristiek realiseerbaar
- Open- / dicht-functie, positie- en procesregelaar
- Kracht en snelheid variabel instelbaar
- Stelsnelheid max. 6 mm/s
- Uitgebreide diagnosefuncties
- Bedienbaar via webinterface eSy-Web of Modbus TCP
- Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
- Diverse functies geïntegreerd (bijv. terugmelding, slagbegrenzing etc.)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 6 mm/s
- Beschermklasse:IP 65, IP 61
- Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Video bij het product
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
531 Views
Online sinds 14.12.2021