Ventiel-/afsluiteraandrijvingen

Voor veelvoudige combinatiemogelijkheden

Ventiel-/afsluiteraandrijvingen

GEMÜ 9428
9428
  • Koppelwaarden : 6 tot 55 Nm
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
  • Voedingsspanningen: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ ADA
ADA
  • Koppelwaarden : 10 tot 6400 Nm
  • Omgevingstemperatuur: -30 tot 100 °C
  • Aansluitmethode : Flens
  • Regeldruk: 6 tot 8 bar
  • Werking: Dubbelwerkend
  • Conformiteiten:
GEMÜ ASR
ASR
  • Koppelwaarden : 4 tot 5000 Nm
  • Omgevingstemperatuur: -30 tot 100 °C
  • Aansluitmethode : Flens
  • Regeldruk: 6 tot 8 bar
  • Werking: Enkelwerkend
  • Conformiteiten:
GEMÜ DR
DR
  • Koppelwaarden : 8 tot 6300 Nm
  • Omgevingstemperatuur: -40 tot 80 °C
  • Aansluitmethode : Flens
  • Regeldruk: 6 tot 8 bar
  • Werking: Dubbelwerkend
  • Conformiteiten: | ATEX
GEMÜ GDR
GDR
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 85 °C
  • Aansluitmethode:Flens
  • Koppelwaarden:2 tot 1500 Nm
  • Regeldruk:2,5 tot 8 bar
  • Werking:Dubbelwerkend
GEMÜ GSR
GSR
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 85 °C
  • Aansluitmethode:Flens
  • Koppelwaarden:2 tot 1500 Nm
  • Regeldruk:2,5 tot 8 bar
  • Werking:Enkelwerkend
GEMÜ SC
SC
  • Koppelwaarden : 2 tot 4800 Nm
  • Omgevingstemperatuur: -40 tot 80 °C
  • Aansluitmethode : Flens
  • Regeldruk: 6 tot 8 bar
  • Werking: Enkelwerkend
  • Conformiteiten: | ATEX