De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

GEMÜ-fittingen van PFA

Slang- en lasfittingen

  • Toepassingen en branches
  • Fittingen

Toepassingsbereiken en branches

De zuiverheid van procesmedia is in veel hightech-gebieden in toenemende mate bepalend voor de kwaliteit en kwantiteit van de producten. Het spectrum reikt van sectoren als de optische industrie, de lucht- en ruimtevaart en de bio- en gentechnologie tot de micro-elektronica en de halfgeleiderproductie. Talrijke installatiebouwers en eindgebruikers kiezen bij de uitvoering van hun apparatuur en productie-installaties voor ventielen, fittingen en slangen van GEMÜ ten dienste van de mediumbesturing en -regeling én reinigings-, coating- en etsprocessen. Hierbij overtuigen de High Purity-systeemoplossingen en de bijbehorende onderdelen door hun grote duurzaamheid en hun compromisloze zuiverheid.

Fittingen

Op onze productievestiging in Zwitserland worden in cleanroomomstandigheden volgens DIN 16901-140 meer dan honderd verschillende fittingmodellen geproduceerd. Verder geldt dat de fittingbehuizingen vervaardigd zijn van PFA en de wartelmoeren van PFA, PVDF of CPFA. In het kader van het FlareStar-productprogramma zijn alle gangbare aansluitingen leverbaar.

Cleanroom-fabriek Emmen

Sinds september 2012 produceert GEMÜ ventielen en fittingen in de nieuwe cleanroom-fabriek in Emmen, een plaats in het Zwitserse Kanton Luzern. Toen vanwege het grote marktsucces de capaciteit van de vestiging in Rotkreuz niet meer toereikend was, is hier een supermoderne productie- en montagefaciliteit gebouwd. Bij de planning en uitvoering lag het accent op het realiseren van een modern en toekomstbestendig kwaliteitsmanagementsysteem. Zo worden de product- en productiekwaliteit bijvoorbeeld gewaarborgd door het gebruik van specifieke en gecontroleerde grondstoffen en worden de audits uitgevoerd door klanten en officiële instanties.

SlangfittingenLasfittingen
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"1/4", 1/2", 3/4", 1", 2"

Kort overzicht

Rechte fittingenHoekfittingenT-verbindingen
TypeVerbindingsstukken, verloopstukken, tussenstukken, schroefverbindingen zonder O-ringVerbindingselementen, verloopstuk, bochtverbindingsstukken, montagehoeken, hoekverloopstukken, bochtverloopstukkenT-stukken en T-verloopstukken
AansluitingenFlare, SpaceSaver, NPT-binnendraad, NPT, buitendraad, JIS-buitendraad, laseinde, DIN-kraagbusFlare, SpaceSaver, NPT-binnendraad, NPT, buitendraad, JIS-buitendraad, laseindeFlare, SpaceSaver, NPT-buitendraad, NPT-binnendraad, laseinde

Bovendien kunnen er kruisstukken, afsluitdoppen, afsluitstoppen en talrijke andere accessoires geleverd worden. Hiertoe behoren ook de gereedschappen voor het aandraaien van FlareStar-wartelmoeren en de slangdoorn.

1 2 3 4 5 6
GEMÜ FCP
FCP
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FCPM
FCPM
Flare; NPT-draad
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FEPM
FEPM
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFA
FFA
Flare; NPT-draad
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFBT
FFBT
Flare; NPT-draad
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFC
FFC
Flare
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FFE
FFE
Flare; NPT-draad
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FLAD
FLAD
Flare; Laseinden
6 bar
200 ° C
25 ° C
GEMÜ FLC
FLC
6 bar
200 ° C
25 ° C
1 2 3 4 5 6