Meer
- Bedrijf
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Kennis van afsluiters
- M&R-techniek
- Klantspecifieke oplossingen
- Medische techniek
- Toepassingen
- Download & Support
- Actueel
- Contacten
- Home
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Voorregelventielen
- Toepassingsbereiken en branchesVentielprincipeTechnische gegevens
Toepassingsbereiken en branches
GEMÜ levert voorregelventielen respectievelijk pilotventielen voor pneumatisch bediende ventielen, cilinders en andere procescomponenten. De toepassing van dit ventielprincipe is economisch en ecologisch aantrekkelijk. Het persluchtverbruik in de installatie daalt bijvoorbeeld, wat tot een kostenbesparing en het ontzien van natuurlijke hulpbronnen leidt.
Ventielprincipe: Voorregelventielen / pilotventielen
Ventiel, dat voor voorregeling van een ander ventiel wordt gebruikt. Het wordt ook pilotventiel genoemd. Voorregelventielen worden vooral bij pneumatisch bediende ventielen toegepast.
Technische gegevens
Aandrijfmethode Elektromagnetisch Aansluitmethoden Binnendraad Bedrijfsdruk 0 – 10 bar Behuizingsmateriaal Metaal: aluminium, gietstaal
Kunststof: PA, PBTP, PPSMediumtemperatur -15 - 60 °C Nominale breedten DN 1 – 7 SchroefdraadElektromagnetischPA10 bar50 ° C-10 ° CDN 2{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}SchroefdraadElektromagnetischPA10 bar50 ° C-10 ° CDN 2{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}SchroefdraadElektromagnetischPA10 bar50 ° C-10 ° CDN 2{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}SchroefdraadElektromagnetisch1.4581; Aluminium10 bar60 ° C-10 ° CDN 2{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1271,"v":"1.4581"},{"i":1294,"v":"Aluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}SchroefdraadElektromagnetischAluminium10 bar50 ° C-10 ° CDN 6{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}SchroefdraadElektromagnetischAluminium10 bar50 ° C-10 ° CDN 6{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}SchroefdraadElektromagnetischAluminium10 bar60 ° C-10 ° CDN 7{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":72,"v":"DN 7"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}SchroefdraadElektromagnetischAluminium10 bar50 ° C-10 ° CDN 4; DN 7{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":72,"v":"DN 7"}]}SchroefdraadElektromagnetischAluminium8 bar50 ° C-10 ° CDN 6{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"Elektromagnetisch"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Aluminium"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}]}Ultrasoon reinigen
Bij het onderhoud van mallen, die bijv. worden gebruikt bij de fabricage van rubber- en kunststofvormdelen, speelt een hoogwaardige reiniging een belangrijke rol. Er zijn een groot aantal uiteenlopende methoden voor het reinigen van vormdelen beschikbaar. Puur chemisch funct
Meer