GEMÜ 0322

Elektrisch bediende voorregel-magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

Het direct aangestuurde 3/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 0322 is ontworpen voor directe montage of een modulaire accumontage met behulp van bevestigingsclips. De behuizing is vervaardigd van kunststof. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld.

  • Robuuste uitvoering
  • Eenvoudig te vervangen aandrijfmagneet
  • Optioneel geïntegreerde LED (M12-uitvoering)
  • Multifunctionele toepassingsmogelijkheden door talrijke apparaatuitvoeringen
  • Modulaire accumontage
  • Aansluitmethode: Schroefdraad
  • Aandrijfmethode: Elektromagnetisch
  • Behuizingsmateriaal: PA
  • Conformiteiten: ATEX; EAC; Functionele veiligheid
  • Max. bedrijfsdruk: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 50 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -10 ° C
  • Nominale breedten: DN 2
  • Pilootventiel

Bijpassende toebehoren

Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)

Gebruik van het product

Zeewaterontzilting met behulp van omgekeerde osmose (RO)

Singapore is enkele jaren geleden begonnen de drinkwatervoorziening in eigen hand te nemen. De eerste grote ontziltingsinstallatie „TUAS Desalination“ werd ontworpen en gebouwd door Hyflux Ltd. De installatie functioneert volgens het principe van omgekeerde osmose en produceert per dag meer dan 136.000 m³ drinkwater. Deze hoeveelheid is voldoende om ca. 55 olympische zwembaden te vullen.