GEMÜ 8500

Elektrisch bediende voorregel-magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De servogestuurde 3/2- resp. 5/2-weg magneetafsluiter met voorregeling GEMÜ 8500 wordt indirect aangestuurd. De behuizing is vervaardigd van aluminium. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld en afneembaar. De zuigerschuiver bezit een zachte elastomeerafdichting.

  • Willekeurige inbouwpositie
  • Standaard extra handmatige bediening 
  • Magneetspoel draaibaar
  • Geschikt voor de aansturing van enkele en dubbel werkende pneumatische afsluiteraandrijvingen
  • Naar keuze met NAMUR-aansluiting
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk: 2,5 tot 10 bar
  • Nominale breedte: DN 7
  • :
  • Voedingsspanningen: 110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Aansluitmethoden: Schroefdraad
  • Materialen afsluiterhuis: Aluminium
  • Conformiteiten: ATEX | SIL