GEMÜ 8505

Elektrisch bediende voorregel-magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Het servogestuurde 4/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 8505 wordt indirect aangestuurd. De behuizing is vervaardigd van aluminium. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld en afneembaar.

  • Willekeurige inbouwpositie
  • Standaard extra handmatige bediening 
  • Accumontage met centrale luchttoevoer mogelijk
  • Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
  • Ingenieuze en beproefde technische constructie
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk: 1 tot 10 bar
  • Nominale breedte: DN 4
  • Elektrische aansluitmethoden: Apparaatstekker, bouwvorm A | Apparaatstekker, bouwvorm B
  • Voedingsspanningen: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Aansluitmethoden: Schroefdraad
  • Materialen afsluiterhuis: Aluminium
  • Conformiteiten: EAC