GEMÜ 8506

Elektrisch bediende voorregel-magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Het servogestuurde 3/2- resp. 5/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 8506 wordt indirect aangestuurd. De behuizing is vervaardigd van aluminium. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld en afneembaar.

  • Willekeurige inbouwpositie
  • Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
  • De magneet kan 90° worden gedraaid
  • Eenvoudig ombouwen van 3/2-wegventiel naar 5/2-wegventiel
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk: 2 tot 8 bar
  • Nominale breedte: DN 6
  • Aansluitmethode : Schroefdraad
  • Materiaal afsluiterhuis: Aluminium
  • Elektrische aansluitmethode: Apparaatstekker, bouwvorm A
  • Voedingsspanningen: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Beschermklasse: IP 65
  • Conformiteiten: EAC