• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De armatuurschroefkoppeling GEMÜ 1035 kan worden toegepast voor GEMÜ kunststof armaturen en is in diverse materialen (PVC-U, PP, PVDF) en nominale breedtes (DN 10 tot 100) beschikbaar.

  • Zeer slagvast, robuust materiaal voor een veilige werking
  • Fysiologisch onschadelijk
  • Tijdbesparing door eenvoudige en snelle montage en demontage van de armaturen en flowmeters in het pijpleidingsystem
  • Compacte bouwwijze
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 10 tot 100
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Behuizingsmaterialen:PP-H, onbewerkt | PVC-U | PVDF
  • Membraanmaterialen:EPDM | FKM