GEMÜ 1250

Grenswaardesensor wisselcontact

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

GEMÜ 1250 is een grenswaardesensor met bistabiel reedcontact (wisselaar) voor de GEMÜ-doorstromingsmeters met magneetdrijver. Eenvoudige montage en afstelling door vastklemmen op de doorstromingsmeter. Elektrische aansluiting via kabelwartel. ATEX-uitvoering op aanvraag.

  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Eenvoudige montage door vastklemmen op de doorstromingsmeter
  • Functie onafhankelijk van bedrijfsdruk, geleidingsvermogen of dichtheid van het medium
  • Elektrische aansluitmethode:
  • Beschermklasse: IP 65
  • Schakelsoort: Wisselcontact
  • Voedingsspanning: max. 175, max. 250 V DC of Peak AC