Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

For the GEMÜ 1435 ePos electro-pneumatic positioner, there are two types of electrical connection: A choice of cable glands or M12 connectors. The video explains how assembly can be carried out quickly and easily for the respective product version. It should also be noted here that the housing seal must be positioned exactly in the corresponding groove when closing the housing in order to ensure compliance with protection class IP65. You must also make sure that the inserted cables are secured using the cable glands. This ensures that the cable is not strained, while at the same time preventing the ingress of dirt and moisture. When fitting externally, the positioner can be placed at a distance of up to 30 metres away from the valve. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.