Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

The GEMÜ 650TL – a diaphragm valve with a pneumatic actuator and integrated handwheel – was developed for use in ring mains which can, where necessary, be closed from a central control system. This solution protects staff, processes and products in numerous scenarios. For example, if after sanitization using hot water the water temperature in the loop is so high that an employee could be scalded during sampling. Or if too many tapping points are open at the same time. This reduces the pressure in the distributor loop, causing it to fall below a critical value. For such purposes, the GEMÜ 650TL has a pneumatic actuator in addition to the integrated handwheel. The valve can be automatically closed via a central control system and pilot valve. The GEMÜ 650TL has now been further developed so that the position of the handwheel can be detected. In this case, the position "handwheel closed" is detected by an optionally available proximity switch and communicated to the plant control system. Due to this improvement, a visual check of the plant in person is no longer absolutely essential. The animation shows how this valve works.