De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Chemische en milieutechniek

Duurzame en robuuste ventiel- en M&R-techniek

GEMÜ biedt ventielen, M&R-componenten voor hoge temperatuur, hoge drukken en kritische procesmedia aan.

Door de maximale flexibiliteit bij de materiaalselectie wordt de proces- en installatieveiligheid ook bij kritische parameters gewaarborgd.

Groot aantal ventielprincipes en materialen

Ventielprincipes zoals membraanafsluiters, zittingafsluiters, kleppen, kogelkranen en magneetventielen worden met succes in talrijke processen toegepast, bijvoorbeeld in de oppervlaktetechniek. Er zijn zowel metalen als kunststof- en metalen behuizingen met PFA-, PVDF- en PP-kunststofbekleding leverbaar. Deze laatste combineert de mediumbestendigheid van kunststoffen met de robuustheid van metalen behuizingen.

Hoogbestendige klep GEMÜ 490

Met GEMÜ 490 is er ook een vlinderklep voor hoge chemische eisen beschikbaar. De klep is gebaseerd op het principe van concentrische ventielen met zachte afdichting en is bekleed met TFM™ (PTFE)/PFA. GEMÜ 490 is leverbaar in de nominale breedten DN 40 - 900 (1½′′ - 36′′) in wafer- of lug-behuizing.

Voorbeelden van processen met ventiel- en M&R-systemen van GEMÜ

  • Installaties voor verestering
  • Productie van salpeterzuur
  • Toepassing in raffinaderijen, bijvoorbeeld in cycloon-seperatoren en destillatiekolommen

Productvoordelen kleppen van metaal

  • groot aantal behuizingsvormen, aansluitmethoden, behuizingsmaterialen, afdichtingsmaterialen en schijfuitvoeringen verkrijgbaar
  • verbeterde afdichting dankzij speciale pakkinggeometrie – ook bij grotere nominale breedten; lektest volgens EN 12266-1
  • modulaire opbouw (aandrijvingsvarianten, instrumentatie, automatisering)
  • ATEX-conforme uitvoeringen voor explosiegevaarlijke omgevingen
  • TA-Luft-uitvoeringen

Productvoordelen membraanafsluiters

  • ongevoelig voor partikelhoudende media
  • hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
  • behuizing van hoogwaardige kunststof (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE); roestvaststalen behuizing en metalen behuizing met kunststofbekleding (zie hieronder) eveneens leverbaar
  • klantspecifieke meerwegventielblokken van kunststof en metaal
  • ATEX-conforme uitvoeringen voor explosiegevaarlijke omgevingen

Productvoordelen membraanafsluiters met kunststofbekleding

  • volledige doorlaat bij dikvloeibare media zoals bijvoorbeeld slib en vloeistoffen met een hoog aandeel aan vaste stof of vezels
  • voorkomen van microverspaning (hydro-abrasie) bij abrasieve media zoals oppervlaktewater met zandaandeel of kalkmelk ten behoeve van de waterzuivering
  • hoge kwaliteit, exact definieerbare geometrische kenmerken, een gelijkblijvende wanddikte alsmede een hoge procesveiligheid en reproduceerbaarheid van de bekleding door de modernste kunststof-spuitgietmachines, die voor de bekleding van de metalen behuizingen zorgen

Alle GEMÜ-ventielen met pneumatische of elektrische aandrijving zijn fabrieksmatig leverbaar met instrumentatie.