Chemische techniek

Oplossingen voor de productie, handling en dosering van chemicaliën

Chemische techniek

Voor de veelzijdige processen in de chemische industrie gelden de hoogste eisen. Het werk met kritische procesmedia, hoge temperaturen en drukken vraagt daarom om specifieke afsluiter- en componentoplossingen.  GEMÜ heeft een uitgebreid aanbod aan afsluiters en meet- en regelcomponenten.

Groot aantal afsluiterprincipes en materialen

Afsluiterprincipes, zoals membraan- en zittingafsluiters, kleppen, kogelkranen en magneetafsluiters, worden tegenwoordig met succes toegepast in een groot aantal processen in de chemische techniek. 

Bij GEMÜ vindt u een uitgebreide portfolio aan appendages van kunststof en hoogwaardige kunststoffen zoals PFA en PVDF. 

Juist in processen met schurende media en vaste deeltjes worden bovendien met succes metalen afsluiters met kunststofbekleding gebruikt. Deze flexibiliteit in de materiaalkeuze waarborgt maximale veiligheid van processen en installaties.

Voorbeelden van processen met afsluiter- en M&R-systemen van GEMÜ:

  • Productie van salpeterzuur
  • Vervaardiging van kunstmest
  • Toepassing in cycloonscheiders, distillatietorens
  • Of in installaties voor verestering

De hoge-weerstandsklep GEMÜ 490

Met GEMÜ 490 is er ook een vlinderklep voor hoge chemische eisen beschikbaar. De centrische, zachtafdichtende vlinderklep is gecoat met TFM™ (PTFE)/PFA en verkrijgbaar in de nominale afmetingen DN 40 - 1000 (1½′′ - 40′′) in wafer- of lug-behuizing.

Productvoordelen afsluiters van kunststof en metaal

  • Uitstekende corrosiebescherming
  • Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij de ruime materiaalkeuze
  • Minimaal drukverlies
  • ATEX-conforme uitvoeringen voor explosiegevaarlijke omgevingen
  • TA-Luft-uitvoeringen

Productvoordelen membraanafsluiters met kunststofbekleding

  • Alle mechanische componenten liggen buiten het gedeelte dat met media in aanraking komt
  • Geschikt voor neutrale of agressieve, vloeibare en gasvormige media
  • Zowel toepasbaar bij schone als bij schurende media
  • Regelfuncties mogelijk

Productvoordelen kogelkranen van kunststof en metaal

  • Hoge capaciteit
  • Bij kunststof kogelkranen zijn alle onderdelen die met media in aanraking komen gemaakt van kunststof en optioneel tevens leverbaar in thermoplastisch materiaal
  • Metalen kogelkranen zijn optioneel verkrijgbaar in ATEX-, TA-Luft- en vacuümuitvoering

Productvoordelen zittingafsluiters 

  • Geschikt voor snelle schakeling en hoge schakelfrequenties
  • Zeer goed toepasbaar als regelafsluiters in combinatie met de bijpassende positieregelaars
  • Uitgebreide accessoires verkrijgbaar, evenals ATEX- of vacuümuitvoering

Alle GEMÜ-afsluiters met pneumatische of elektrische aandrijving zijn fabrieksmatig leverbaar met instrumentatie.